JAJSQK7D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
デバイスは、アナログ電源と外部電圧リファレンスを監視するための手段を提供します。電圧の監視を選択するには 構成レジスタの MUX[3:0] ビットを使用して内部マルチプレクサを適切に構成します。監視機能が使用されている間、デバイスは構成レジスタの設定に関係なく、PGA を自動的にバイパスし、ゲインを 1 に設定します。システム モニタ機能は、粗い結果のみを提供し、精度の高い測定を意図したものではありません。
アナログ電源 (MUX[3:0] = 1101b) を測定する場合、変換結果はほぼ (AVDD – AVSS) / 4 になります。構成レジスタ (VREF[1:0]) でどのリファレンス ソースが選択されているかに関係なく、デバイスは内部 2.048V リファレンスを使用して測定します。
可能な 2 つの外部リファレンス電圧源のいずれか (MUX[3:0] = 1100b) を監視すると、結果はほぼ (VREFPx – VREFNx) / 4 となります。REFPx および REFNx は、構成レジスタ (VREF[1:0]) で選択された外部リファレンス入力ペアを表します。デバイスは、自動的に測定に内部リファレンスを使用します。