JAJSQK7D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
デルタシグマ (ΔΣ) 方式の A/D コンバータ (ADC) は、オーバーサンプリングの原理に基づいています。ΔΣ ADCの入力信号は高い周波数 (変調器周波数) でサンプリングされ、その後、デジタル領域でフィルタ処理およびデシメーションが行われ、対応する出力データ レートでの変換結果が得られます。変調器周波数と出力データ レートの比は、オーバーサンプリング レート (OSR) と呼ばれます。OSR を高くし、それによって出力データ レートを低下させることで、ADC のノイズ性能を最適化できます。言い換えると、内部変調器のより多くのサンプルが平均化されて一つの変換結果が得られるため、出力データ レートを下げると入力換算ノイズは低下します。ゲインを大きくすると、入力換算ノイズも減少し、低レベル信号を測定する場合に特に役立ちます。
表 7-1 ~ 表 7-8 に、デバイスのノイズ性能をまとめます。データは、TA = 25°C において、内蔵 2.048V リファレンスを使用した際の標準的なノイズ性能を表しています。ここに示されているデータは、1 つのデバイスからの読み取り値を約 0.75 秒で平均化した結果であり、入力が内部で短絡した状態で測定されています。表 7-1、表 7-3、表 7-5、表 7-7 に、提示されている条件における入力換算ノイズ (単位:μVRMS) を示します。µVPP での値は括弧内に表示されています。表 7-2、表 7-4、表 7-6、表 7-8 に、式 1 を使用して μVRMS 値から計算された有効分解能の対応データを示します。式 2 を用いてピーク ツー ピークノイズ値から算出したノイズフリー分解能が括弧内に表示されています。
入力換算ノイズ (表 7-1、表 7-3、表 7-5、表 7-7) は、REF5020 などの外部低ノイズ リファレンスを使用する場合にのみわずかに変化します。2.048V 以外のリファレンス電圧を使用する場合の有効分解能およびノイズフリー分解能の算出には、式 1 および 式 2 を使用します。
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA イネーブル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 3.71 (13.67) | 1.54 (5.37) | 1.15 (4.15) | 0.80 (3.36) | 0.35 (1.16) | 0.23 (0.73) | 0.10 (0.35) | 0.09 (0.41) |
| 45 | 7.36 (29.54) | 2.93 (13.06) | 1.71 (9.28) | 0.88 (4.06) | 0.50 (2.26) | 0.29 (1.49) | 0.19 (0.82) | 0.12 (0.51) |
| 90 | 10.55 (47.36) | 4.50 (20.75) | 2.43 (11.35) | 1.51 (6.65) | 0.65 (3.62) | 0.42 (2.14) | 0.27 (1.22) | 0.18 (0.85) |
| 175 | 11.90 (63.72) | 6.45 (34.06) | 3.26 (17.76) | 1.82 (11.20) | 1.01 (5.13) | 0.57 (3.09) | 0.34 (2.14) | 0.26 (1.60) |
| 330 | 19.19 (106.93) | 9.38 (50.78) | 4.25 (26.25) | 2.68 (14.13) | 1.45 (7.52) | 0.79 (4.66) | 0.50 (2.69) | 0.34 (1.99) |
| 600 | 24.78 (151.61) | 13.35 (72.27) | 6.68 (39.43) | 3.66 (19.26) | 2.10 (12.77) | 1.14 (6.87) | 0.70 (4.76) | 0.55 (3.34) |
| 1000 | 37.53 (227.29) | 18.87 (122.68) | 9.53 (58.53) | 5.37 (31.52) | 2.95 (18.08) | 1.65 (10.71) | 1.03 (6.52) | 0.70 (4.01) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA イネーブル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 20.08 (18.19) | 20.34 (18.54) | 19.76 (17.91) | 19.28 (17.22) | 19.48 (17.75) | 19.10 (17.42) | 19.33 (17.49) | 18.49 (16.26) |
| 45 | 19.09 (17.08) | 19.42 (17.26) | 19.19 (16.75) | 19.15 (16.94) | 18.95 (16.79) | 18.74 (16.39) | 18.38 (16.25) | 18.00 (15.49) |
| 90 | 18.57 (16.40) | 18.80 (16.59) | 18.68 (16.46) | 18.37 (16.23) | 18.60 (16.11) | 18.20 (15.87) | 17.87 (15.67) | 17.44 (15.20) |
| 175 | 18.39 (15.97) | 18.28 (15.88) | 18.26 (15.82) | 18.10 (15.48) | 17.96 (15.61) | 17.78 (15.34) | 17.53 (14.87) | 16.91 (14.29) |
| 330 | 17.70 (15.23) | 17.74 (15.30) | 17.88 (15.25) | 17.54 (15.15) | 17.43 (15.05) | 17.30 (14.74) | 16.96 (14.54) | 16.50 (13.97) |
| 600 | 17.33 (14.72) | 17.23 (14.79) | 17.23 (14.66) | 17.09 (14.70) | 16.89 (14.29) | 16.77 (14.18) | 16.48 (13.72) | 15.83 (13.23) |
| 1000 | 16.74 (14.14) | 16.73 (14.03) | 16.71 (14.09) | 16.54 (13.99) | 16.41 (13.79) | 16.25 (13.54) | 15.92 (13.26) | 15.49 (12.96) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA ディスエーブル) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 3.89 (13.43) | 1.85 (6.84) | 1.26 (3.91) |
| 45 | 6.97 (31.98) | 2.94 (12.94) | 1.41 (5.62) |
| 90 | 8.50 (42.48) | 4.49 (18.92) | 2.07 (9.95) |
| 175 | 12.99 (65.92) | 6.24 (35.40) | 3.04 (18.92) |
| 330 | 18.18 (94.24) | 8.12 (50.17) | 4.71 (28.75) |
| 600 | 25.29 (138.67) | 12.77 (78.13) | 6.27 (39.79) |
| 1000 | 38.04 (260.50) | 18.40 (120.97) | 9.48 (63.72) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA ディスエーブル) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 20.01 (18.22) | 20.08 (18.19) | 19.63 (18.00) |
| 45 | 19.61 (16.97) | 19.41 (17.27) | 19.47 (17.48) |
| 90 | 18.88 (16.56) | 18.80 (16.72) | 18.91 (16.65) |
| 175 | 18.27 (15.92) | 18.32 (15.82) | 18.36 (15.72) |
| 330 | 17.78 (15.41) | 17.94 (15.32) | 17.73 (15.12) |
| 600 | 17.31 (14.85) | 17.29 (14.68) | 17.32 (14.65) |
| 1000 | 16.72 (13.94) | 16.76 (14.05) | 16.72 (13.97) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA イネーブル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 4.56 (24.17) | 2.40 (11.35) | 1.22 (4.94) | 0.71 (2.84) | 0.35 (1.60) | 0.19 (0.85) | 0.16 (0.71) | 0.09 (0.55) |
| 90 | 5.74 (25.88) | 2.97 (14.40) | 1.47 (5.80) | 1.13 (5.52) | 0.50 (2.67) | 0.32 (1.32) | 0.23 (1.13) | 0.15 (0.69) |
| 180 | 8.49 (46.88) | 4.66 (21.36) | 2.30 (12.88) | 1.24 (7.23) | 0.72 (4.82) | 0.42 (2.57) | 0.28 (1.47) | 0.24 (1.34) |
| 350 | 13.42 (84.72) | 5.86 (40.04) | 3.39 (19.04) | 1.88 (10.13) | 1.05 (6.15) | 0.64 (3.59) | 0.43 (2.29) | 0.28 (1.39) |
| 660 | 17.09 (120.36) | 9.34 (47.36) | 4.81 (27.83) | 2.97 (17.36) | 1.54 (10.21) | 0.82 (4.43) | 0.58 (3.67) | 0.41 (2.93) |
| 1200 | 25.71 (162.35) | 12.31 (85.94) | 6.81 (44.01) | 3.72 (21.55) | 2.09 (15.14) | 1.23 (7.58) | 0.80 (5.31) | 0.57 (3.51) |
| 2000 | 36.23 (265.14) | 18.24 (127.32) | 9.24 (65.43) | 5.49 (37.02) | 2.89 (18.89) | 1.77 (12.00) | 1.13 (7.60) | 0.82 (5.81) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA イネーブル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 19.78 (17.37) | 19.71 (17.46) | 19.68 (17.66) | 19.45 (17.46) | 19.47 (17.29) | 19.37 (17.21) | 18.65 (16.46) | 18.40 (15.83) |
| 90 | 19.45 (17.27) | 19.39 (17.12) | 19.41 (17.43) | 18.79 (16.50) | 18.97 (16.55) | 18.62 (16.57) | 18.11 (15.80) | 17.75 (15.49) |
| 180 | 18.88 (16.42) | 18.75 (16.55) | 18.76 (16.28) | 18.65 (16.11) | 18.43 (15.70) | 18.23 (15.60) | 17.79 (15.41) | 17.05 (14.54) |
| 350 | 18.22 (15.56) | 18.42 (15.64) | 18.21 (15.71) | 18.05 (15.62) | 17.89 (15.35) | 17.62 (15.12) | 17.20 (14.77) | 16.78 (14.49) |
| 660 | 17.87 (15.05) | 17.74 (15.40) | 17.70 (15.17) | 17.39 (14.85) | 17.34 (14.61) | 17.25 (14.82) | 16.75 (14.09) | 16.25 (13.42) |
| 1200 | 17.28 (14.62) | 17.34 (14.54) | 17.20 (14.51) | 17.07 (14.54) | 16.90 (14.05) | 16.67 (14.04) | 16.28 (13.56) | 15.77 (13.15) |
| 2000 | 16.79 (13.92) | 16.78 (13.97) | 16.76 (13.93) | 16.51 (13.76) | 16.44 (13.73) | 16.14 (13.38) | 15.79 (13.04) | 15.25 (12.43) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA ディスエーブル) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 4.22 (22.46) | 2.30 (10.74) | 0.93 (3.91) |
| 90 | 6.57 (31.01) | 3.53 (14.28) | 1.59 (6.84) |
| 180 | 8.41 (55.66) | 4.30 (22.09) | 2.31 (14.59) |
| 350 | 12.68 (75.20) | 6.02 (34.18) | 3.22 (17.64) |
| 660 | 17.81 (111.08) | 9.06 (56.76) | 4.24 (27.47) |
| 1200 | 25.43 (176.03) | 12.70 (89.23) | 6.28 (40.95) |
| 2000 | 36.11 (250.98) | 17.30 (131.35) | 8.77 (68.18) |
| データ レート (SPS) |
ゲイン (PGA ディスエーブル) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 19.89 (17.48) | 19.76 (17.54) | 20.07 (18.00) |
| 90 | 19.25 (17.01) | 19.15 (17.13) | 19.29 (17.19) |
| 180 | 18.89 (16.17) | 18.86 (16.50) | 18.76 (16.10) |
| 350 | 18.30 (15.73) | 18.38 (15.87) | 18.28 (15.83) |
| 660 | 17.81 (15.17) | 17.79 (15.14) | 17.88 (15.19) |
| 1200 | 17.30 (14.51) | 17.30 (14.49) | 17.31 (14.61) |
| 2000 | 16.79 (13.99) | 16.85 (13.93) | 16.83 (13.87) |