JAJSQK7D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
図 9-1 に、ADS1220 の主なシリアル インターフェイス接続を示します。
図 9-1 シリアル インターフェイスの接続ほとんどのマイコン SPI ペリフェラルは、ADS1220 と連携して動作可能です。このインターフェイスは、SPI モード 1 (CPOL = 0 および CPHA = 1) と互換性があります。SPI モード 1 では、SCLK はアイドル時に Low になり、SCLK の立ち上がりエッジでのみデータが起動または変更されます。SCLK の立ち下がりエッジでコントローラおよびペリフェラルによってデータがラッチまたは読み取られます。デバイスが採用している SPI 通信プロトコルの詳細については、「SPI のタイミング要件」セクションを参照してください。
すべてのデジタル入出力ピン (CS、SCLK、DIN、DOUT/DRDY、DRDY) と直列に 47Ω 抵抗を配置します。この抵抗は、鋭い遷移を平滑化し、オーバーシュートを抑制し、過電圧保護を提供します。追加の抵抗は、デジタル信号ライン上に存在するバス容量と相互作用するため、すべての SPI タイミング要件を満たすように注意する必要があります。