JAJSQK7D May   2013  – May 2026 ADS1220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 SPI スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 ノイズ性能
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  マルチプレクサ
      2. 8.3.2  低ノイズ PGA
        1. 8.3.2.1 入力同相電圧の要件
        2. 8.3.2.2 PGA のバイパス
      3. 8.3.3  電圧リファレンス
      4. 8.3.4  クロック ソース
      5. 8.3.5  変調器
      6. 8.3.6  デジタル フィルタ
      7. 8.3.7  出力データ レート
      8. 8.3.8  励起電流源
      9. 8.3.9  ローサイド パワー スイッチ
      10. 8.3.10 センサ検出
      11. 8.3.11 システム モニタ
      12. 8.3.12 オフセット キャリブレーション
      13. 8.3.13 温度センサ
        1. 8.3.13.1 デジタル コードから温度への変換
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パワーアップとリセット
      2. 8.4.2 変換モード
        1. 8.4.2.1 シングルショット 変換 モード
        2. 8.4.2.2 連続変換モード
      3. 8.4.3 動作モード
        1. 8.4.3.1 通常モード
        2. 8.4.3.2 デューティ サイクル モード
        3. 8.4.3.3 ターボ モード
        4. 8.4.3.4 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 8.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 8.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 8.5.1.3 データ準備完了 (DRDY)
        4. 8.5.1.4 データ入力 (DIN)
        5. 8.5.1.5 データ出力およびデータ準備完了 (DOUT/DRDY)
        6. 8.5.1.6 SPI タイムアウト
      2. 8.5.2 データ形式
      3. 8.5.3 コマンド
        1. 8.5.3.1 RESET (0000 011xb)
        2. 8.5.3.2 START/SYNC (0000 100xb)
        3. 8.5.3.3 POWERDOWN (0000 001xb)
        4. 8.5.3.4 RDATA (0001 xxxxb)
        5. 8.5.3.5 RREG (0010 rrnnb)
        6. 8.5.3.6 WREG (0100 rrnnb)
      4. 8.5.4 データの読み取り
      5. 8.5.5 コマンドの送信
      6. 8.5.6 複数のデバイスとのインターフェイス
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 構成レジスタ
      2. 8.6.2 レジスタの説明
        1. 8.6.2.1 構成レジスタ 0 (アドレス = 00h) [リセット = 00h]
        2. 8.6.2.2 構成レジスタ 1 (アドレス = 01h) [リセット = 00h]
        3. 8.6.2.3 構成レジスタ 2 (アドレス = 02h) [リセット = 00h]
        4. 8.6.2.4 構成レジスタ 3 (アドレス = 03h) [リセット = 00h]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 シリアル インターフェイスの接続
      2. 9.1.2 アナログ入力フィルタリング
      3. 9.1.3 外部リファレンスおよびレシオメトリック測定
      4. 9.1.4 適切な同相入力電圧の確立
      5. 9.1.5 未使用入出力
      6. 9.1.6 疑似コードの例
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 K 型熱電対測定 (–200°C ~ +1250°C)
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 3 線式 RTD 測定 (–200°C ~ +850°C)
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 2 線式と 4 線式 RTD 測定の設計バリエーション
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 抵抗ブリッジ測定
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 電源ランプ レート
      3. 9.3.3 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

適切な同相入力電圧の確立

ADS1220 を使用して、シングルエンド、疑似差動、完全差動信号 (ユニポーラまたはバイポーラを使用可能) など、各種の入力信号構成を測定できます。しかし、それぞれの信号タイプに合わせてデバイスを適切に構成することは重要です。

負のアナログ入力が固定で、アナログ グランド (V(AINN) = 0V) を基準とする信号は、一般的にシングルエンド信号と呼ばれます。その結果、シングルエンド信号の同相電圧は 0V と VIN / 2 の間で変動します。PGA が無効でバイパスされる場合、ADS1220 の同相入力電圧は AVSS より 100mV 下、AVDD より 100mV 上に設定できます。したがって、ユニポーラ アナログ電源 (AVSS = 0V) を使用するときは、PGA_BYPASS ビットを設定してシングルエンド信号を測定する必要があります。この構成でも、1、2、4 のゲインが可能です。GND を基準とする 100Ω の負荷抵抗両端での 0mA から 20mA への信号、または 4mA から 20mA への信号を測定するのが代表的な例です。ADS1220 は、PGA がバイパスされるときは、ユニポーラ電源、内部 2.048V リファレンス、ゲイン = 1 を使用して、負荷抵抗両端の信号を直接測定できます。

シングルエンド信号を測定するために 4 を超えるゲインが必要な場合、PGA を有効化する必要があります。この場合、ADS1220 が PGA の同相電圧要件を満たすために、バイポーラ電源が必要です。

負のアナログ入力 (AINN) が 0V 以外の電圧に固定されている信号は、疑似差動信号と呼ばれます。疑似差動信号の同相電圧は、VAINN と VAINN + VIN / 2 の間で変動します。

対照的に、完全差動信号は、正および負のアナログ入力が互いに 180° の逆位相で振幅しつつも同一の振幅を持ち、かつ一定の同相電圧を有する信号として定義されます。

ADS1220 は、PGA を有効化またはバイパスした状態で、疑似差動信号および完全差動信号を測定できます。しかし、4 を超えるゲインを使用するには、PGA を有効化する必要があります。入力信号の同相電圧は、PGA が有効のとき、PGA の入力同相電圧制限を満たす必要があります (「入力同相電圧の要件」セクションで説明)。ほとんどの場合、同相電圧を (AVSS + AVDD) / 2 付近に設定すると、PGA の同相電圧要件が満たされます。

正と負の両方の入力が常に ≥ 0V である信号は、ユニポーラ信号と呼ばれます。これらの信号は、一般に、ユニポーラ アナログ電源 (AVSS = 0V) で ADS1220 を使用して測定できます。前述のように、ユニポーラ電源を使用する場合、PGA をバイパスしてシングルエンドのユニポーラ信号を測定する必要があります。

正または負の入力が 0V を下回るまでスイングできる場合、信号はバイポーラと呼ばれます。ADS1220 でバイポーラ信号を測定するには、バイポーラ アナログ電源 (AVDD = 2.5V、AVSS = –2.5V など) が必要です。代表的なアプリケーション タスクは、AINN が 0V に固定され、AINP が –10V と 10V の間でスイングするシングルエンド バイポーラ ±10V 信号を測定することです。10V がアナログ電源制限を超えるため、ADS1220 ではこの信号を直接測定できません。しかし、可能なソリューションの 1 つは、ADS1220 の前にバイポーラ アナログ電源 (AVDD = 2.5V、AVSS = –2.5V)、ゲイン = 1、および抵抗デバイダを使用することです。内部 2.048V リファレンスで測定できるように、抵抗デバイダは、電圧を ≤ ±2.048V に分圧する必要があります。