JAJSRC3G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 では、リモート チャネルの測定値を温度に変換するために異なる n 係数値を使用できます。リモート チャネルはシーケンシャルな電流励起を使用して差動 VBE 電圧測定を抽出し、リモート トランジスタの温度を決定します。式 1 は、この電圧と温度の関係です。
値 n は、リモート チャネルに使用される特定のトランジスタの特性です。TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 のデフォルト値は n = 1.008 です。N 係数補正レジスタの値を使用して、式 2 と 式 3 に従って実効 n 係数を調整できます。
n 補正値は、表 8-6 に示すように、−128 ~ 127 の有効データ範囲を持つ 2 の補数形式で格納する必要があります。n 補正値は、ポインタ アドレス 18h に書き込み、そこから読み取ることができます。レジスタのパワーオン リセットの値は 00h ですが、その値が書き込まれるまでは影響しません。
| NADJUST | N | ||
|---|---|---|---|
| 2 進数 | 16 進 | 10 進数 | |
| 0111 1111 | 7F | 127 | 1.747977 |
| 0000 1010 | 0A | 10 | 1.042759 |
| 0000 1000 | 08 | 8 | 1.035616 |
| 0000 0110 | 06 | 6 | 1.028571 |
| 0000 0100 | 04 | 4 | 1.021622 |
| 0000 0010 | 02 | 2 | 1.014765 |
| 0000 0001 | 01 | 1 | 1.011371 |
| 0000 0000 | 00 | 0 | 1.008 |
| 1111 1111 | FF | -1 | 1.004651 |
| 1111 1110 | FE | -2 | 1.001325 |
| 1111 1100 | FC | -4 | 0.994737 |
| 1111 1010 | FA | -6 | 0.988235 |
| 1111 1000 | F8 | -8 | 0.981818 |
| 1111 0110 | F6 | -10 | 0.975484 |
| 1000 0000 | 80 | -128 | 0.706542 |