JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の温度測定精度は、リモートまたはローカルの温度センサが、監視対象のシステムポイントと同じ温度であることに依存するものです。温度センサが監視対象のシステムの部品と適切に熱接触していない場合、システムの温度変化に対するセンサの応答に遅延が生じます。デバイスの近くに配置されたサブストレート トランジスタ (または小型の SOT-23 トランジスタ) を使用するリモート温度検出アプリケーションでは、通常このような遅延は問題になりません。

TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 内部のローカル温度センサは、デバイスの周囲気温を監視します。TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスの熱時定数は約 2 秒です。この定数は、周囲気温が急速に 100℃ 変化した場合、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 が最終的な温度に対して 1℃ 以内に収束するまでに約 10 秒 (5 つの熱時定数に相当) かかること意味します。ほとんどのアプリケーションでは、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 パッケージはプリント基板 (PCB) と電気的 (および熱的) に接触しており、強制エアフローにさらされています。温度測定精度は、PCB の温度と強制エアフローの温度が、デバイスによって測定された温度をどの程度正確に表しているかに直接依存します。さらに、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の内部消費電力によって、温度が周囲温度や PCB 温度を上回る可能性があります。使用される電流が小さいため、リモート温度センサの励起による内部消費電力は無視できるほどわずかです。

TMP411-Q1 (従来のチップ):電源電圧が 5.5V で、最大変換レートが毎秒 8 回の場合、TMP411-Q1 の消費電力は 2.2mW です (PD IQ = 5.5V × 400µA)。ALERT/THERM2 ピンと THERM ピンがそれぞれ 1mA でシンクしている場合、さらに 0.8mW の電力が消費されます (PD OUT = 1mA × 0.4V + 1mA × 0.4V = 0.8mW)。合計消費電力は 3mW (PD IQ + PD OUT) に相当し、(θJA 値が 150℃/W の場合) 接合部温度は周囲よりも約 0.45℃高くなります。

TMP411-Q1 (新しいチップ):電源電圧が 5.5V で、最大変換レートが毎秒 8 回の場合、TMP411-Q1 の消費電力は 0.248mW です (PD IQ = 5.5V × 45µA)。ALERT/THERM2 ピンと THERM ピンがそれぞれ 1mA でシンクしている場合、さらに 0.8mW の電力が消費されます (PD OUT = 1mA × 0.4V + 1mA × 0.4V = 0.8mW)。合計消費電力は 1.048mW (PD IQ + PD OUT) に相当し、(θJA 値が 162℃/W の場合) 接合部温度は周囲よりも約 0.170℃高くなります。

TMP411D-Q1:電源電圧が 5.5V で、最大変換レートが毎秒 8 回の場合、TMP411D-Q1 の消費電力は 0.248mW です (PD IQ = 5.5V × 45µA)。ALERT/THERM2 ピンと THERM ピンがそれぞれ 1mA でシンクしている場合、さらに 0.8mW の電力が消費されます (PD OUT = 1mA × 0.4V + 1mA × 0.4V = 0.8mW)。合計消費電力は 1.048mW (PD IQ + PD OUT) に相当し、(θJA 値が 182℃/W の場合) 接合部温度は周囲よりも約 0.191℃高くなります。