JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ポインタ レジスタ

TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の内部レジスタの構造を、図 8-1 に示します。8 ビットのポインタ レジスタにより、データ レジスタのアドレスを指定します。ポインタ レジスタは、2 線式バス上の読み取り / 書き込みコマンドに対して、どのデータ レジスタを応答させなければならないかを識別します。このレジスタは、書き込みコマンドごとに設定されます。読み取りコマンドを実行する前に、ポインタ レジスタに適切な値を設定するために、書き込みコマンドを発行する必要があります。表 8-1 に、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 で利用可能なレジスタのポインタアドレスを示します。読み取りポインタ アドレス 0x05、0x07、0x19、および 0x20 は、A、B、C と D でパワーオン リセット値が異なります。ポインタ レジスタのパワーオン リセット (POR) 値は 00h (0000 0000b) です。

TMP411-Q1 TMP411D-Q1 内部レジスタの構造図 8-1 内部レジスタの構造