JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

読み取り / 書き込み操作

TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の特定のレジスタにアクセスするには、適切な値をポインタレジスタに書き込む必要があります。読み取り / 書き込みビットが Low のとき、ポインタ レジスタの値はターゲット アドレス バイトの後で転送される最初のバイトになります。図 7-5 に示すように、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 では、書き込み動作ごとにポインタレジスタの値が必要です。

TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスから読み取りを行うときは、ポインタ レジスタに最後に書き込まれた値により、どのレジスタを読み取るのか決定されます。読み取り動作のためにレジスタ ポインタを変更するには、新しい値をポインタ レジスタに書き込む必要があります。この遷移は、R/W ビットを Low に設定したターゲット アドレス バイトを発行し、次にポインタ レジスタ バイトを発行します。追加のデータは必要ありません。その後、コントローラは START 条件を生成し、R/W ビットを High に設定したターゲット アドレス バイトを送信して、読み取りコマンドを開始します。このシーケンスの詳細については、図 7-6 を参照してください。TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスは、次の書き込み動作で値が変更されるまでポインタレジスタ値を保持するため、同じレジスタから読み取りを繰り返す必要がある場合、ポインタレジスタバイトを送信し続ける必要はありません。MSB が最初にレジスタ バイトを送信し、その後に LSB が送信することに注意してください。