JAJSRC3G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 は、SMBus のアラート機能をサポートしています。ピン 6 がアラート出力として構成されている場合、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の ALERT ピンを SMBus のアラート信号として接続できます。ALERT ラインにアラート条件が存在することをコントローラが検出すると、コントローラは SMBus のアラートコマンド (0001 1001) をバスに送信します。TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスの ALERT ピンがアクティブの場合、デバイスは SMBus のアラートコマンドをアクノリッジし、SDA ラインにターゲットアドレスを返します。ターゲット アドレス バイトの 8 番目のビット (LSB) は、温度が温度上限設定のいずれかを超えたか、温度下限設定のいずれかを下回ったことでアラート条件を引き起こしたかを示します。温度が温度上限設定のいずれかよりも高ければ、このビットは High で、温度が温度下限設定のいずれか以下であれば、このビットは Low になります。このシーケンスの詳細については、図 7-9 を参照してください。
バス上の複数のデバイスが SMBus のアラート コマンドに応答した場合、SMBus のアラート コマンドのターゲット アドレス部分で調停が行われ、どのデバイスがアラート ステータスをクリアするかが決まります。TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 が調停で優先権を得た場合は、SMBus の ALERT コマンドが完了した時点で、ALERT ピンが非アクティブになります。TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスが調停で優先されない場合、ALERT ピンはアクティブのままです。