TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスのリモート温度検出は、低電流を使用して小さな電圧を測定するため、デバイス入力でのノイズを最小限に抑える必要があります。TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスを使用するほとんどのアプリケーションは、ノイズ環境を引き起こす複数のクロックとロジックレベルの遷移を伴う高デジタルコンテンツを含んでいます。レイアウトは、以下のガイドラインに従う必要があります。
- TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスは、リモート接合部センサのできるだけ近くに配置します。
- 図 9-10 に示すように、D+ と D- のトレースは隣り合わせに配線し、グランドガードトレースを使用して隣接する信号から遮蔽します。多層 PCB を使用する場合は、グランド プレーンまたは VDD プレーンの間にこれらのトレースを埋め込んで、外来ノイズ源からプレーンを遮蔽します。5mil (0.127mm) の PCB パターンを推奨します。
- 銅とはんだの接続によって生じる余分な熱電対接合を最小限に抑えます。これらの接合を使用する場合は、熱電対効果を打ち消すために、D+ と D- の両方の接続において、銅とはんだの接続を同じ数およびおおよその位置で行います。
- 図 9-11 に示すように、TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスの V+ と GND の間に 0.1μF のローカル バイパス コンデンサを直接使用します。最適な測定性能を得るために、D+ と D- の間のフィルタ容量を 1000pF 以下の最小限に抑えます。この容量には、リモート温度センサと TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスの間のケーブル容量も含まれます。
- リモート温度センサーと TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイス間の接続の長さが 8 インチ (20 cm) 未満の場合は、ツイストペア接続を使用します。8 インチ (20cm) を超える場合は、シールドを TMP411-Q1/TMP411D-Q1 デバイスのできるだけ近くで接地したツイスト シールド ペアを使用します。ループが接地されたり、60Hz のノイズを拾ったりしないように、シールド ワイヤのリモート センサ接続端は空けておきます。