JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性 (TMP411D-Q1)

TA = 25°C、V+ = 3.3V (特に記述のない限り)

TMP411-Q1 TMP411D-Q1 ローカル温度誤差と TMP411D-Q1 周囲温度との関係図 6-23 ローカル温度誤差と TMP411D-Q1 周囲温度との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度誤差とリーク抵抗との関係図 6-25 リモート温度誤差とリーク抵抗との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度誤差と直列抵抗の関係 (GND コレクタ接続トランジスタ、2N3906 PNP)図 6-27 リモート温度誤差と直列抵抗の関係 (GND コレクタ接続トランジスタ、2N3906 PNP)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 温度誤差と電源ノイズ周波数との関係図 6-29 温度誤差と電源ノイズ周波数との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 シャットダウン電流と SCL クロック周波数との関係図 6-31 シャットダウン電流と SCL クロック周波数との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 シャットダウン電流と温度との関係図 6-33 シャットダウン電流と温度との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 変換時間と温度との関係 (ローカルおよびローカル + リモート)図 6-35 変換時間と温度との関係 (ローカルおよびローカル + リモート)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度のノイズデータ分布 (300 サンプル)図 6-37 リモート温度のノイズデータ分布 (300 サンプル)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度誤差と TMP411D-Q1 周囲温度との関係図 6-24 リモート温度誤差と TMP411D-Q1 周囲温度との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度誤差と直列抵抗との関係 (ダイオード接続トランジスタ、2N3906 PNP)図 6-26 リモート温度誤差と直列抵抗との関係 (ダイオード接続トランジスタ、2N3906 PNP)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 リモート温度誤差と差動容量との関係図 6-28 リモート温度誤差と差動容量との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 平均電流と変換レートとの関係図 6-30 平均電流と変換レートとの関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 スタンバイ電流と温度との関係図 6-32 スタンバイ電流と温度との関係
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 アクティブ電流と温度との関係 (ローカルおよびリモート)図 6-34 アクティブ電流と温度との関係 (ローカルおよびリモート)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 シャットダウン、スタンバイ、アクティブ (ローカル)<アクティブ (リモート) 電流と電源電圧との関係 (25°C の温度)図 6-36 シャットダウン、スタンバイ、アクティブ (ローカル)<アクティブ (リモート) 電流と電源電圧との関係 (25°C の温度)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 温度応答時間 (かくはんされた液体、半田付けデバイス、および 62mil 2 層 FR4 PCB に実装された 2N3906 PNP トランジスタ)図 6-38 温度応答時間 (かくはんされた液体、半田付けデバイス、および 62mil 2 層 FR4 PCB に実装された 2N3906 PNP トランジスタ)