JAJSRC3G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP411-Q1 デバイスおよび TMP411D-Q1 デバイスは、プロセッサチップや ASIC に内蔵されたディスクリートトランジスタまたはサブストレートトランジスタと組み合わせて使用するように設計されています。ベース エミッタ接合部がリモート温度センサである限り、NPN または PNP トランジスタを使用できます。図 7-1 に示すように、トランジスタ接続またはダイオード接続を使用できます。D+ ピンの波形を 図 9-3 に示します。トランジスタは D+ ピンと D- ピンの間に接続します。セクション 7.2 では 3 つの異なるソース電流が使用されているため、温度変換中の D+ 波形には 3 つのレベルの電圧があります。
リモート温度センサの読み取り値の誤差は、特定のトランジスタに対する、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の動作電流とメーカー指定の動作電流の間における、理想係数と電流励起の影響によるものです。一部のメーカーでは、温度検出用サブストレート トランジスタに高レベル電流と低レベル電流を指定しています。TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の ILOW 値は 6μA、IHIGH 値は 120μA です。表 8-6 に示すように、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 ではさまざまな n 係数値を使用できます。
理想係数 (n) とは、理想ダイオードと比較した場合のリモート温度センサのダイオードの特性を示す測定値です。理想係数は 1.008 に低下します。理想係数が TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 と一致しないトランジスタの場合、式 4 で温度誤差を計算します。式で正しい結果を得るには、実際の温度 (℃) をケルビン (K) に変換する必要があります。
or
ここで
n = 1.004、T(°C) = 100°C の場合、式 5 を使用します:

リモート温度センサとしてディスクリートトランジスタを使用する場合、最も精度が高くなるように、以下の基準に従ってトランジスタを選択してください。
これらの基準に基づき、2N3904 (NPN) または 2N3906 (PNP) などの小信号トランジスタを 2 つ使用することを推奨しています。