JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数の IC 製造元についてリモートの精度は ±1℃ (TMP411-Q1) または ±0.8°C (TMP411D-Q1) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 には、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード フォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411-Q1 は VSSOP-8 パッケージで提供され、TMP411D-Q1 は SOT23-8 パッケージで提供されます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
TMP411-Q1DGK (VSSOP、8)3.00mm × 4.90mm
TMP411D-Q1DDF (SOT23、8)2.9mm × 2.8mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 12 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 概略回路図概略回路図