JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 では、リモート温度測定用に D+ ピンと D- ピンの間にトランジスタを接続するだけです。リモートチャネルを使用せず、ローカル温度のみが測定される場合、D+ ピンを D- に接続してください。SDA ピン、ALERT ピン、THERM ピン (オープン ドレイン出力で駆動される場合は SCL も) には、通信バスの一部としてプルアップ抵抗が必要です。テキサス・インスツルメンツでは、ローカル バイパス用に、0.1µF の電源デカップリング コンデンサを使用することを推奨しています。図 9-1 に、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の代表的な構成を示します。V+ ≥ 2.7V の場合、図 9-1 に示すように、ロジック入力電圧が固定されているため、TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 デジタルピン (4、6、7、8) は個別の I2C プルアップと電源電圧に接続できます。ただし、V+ < 2.7V の場合、図 9-2 に示すように、ロジック入力電圧がレシオメトリック (V+ ピンの 30%/70%) であるため、TMP411D-Q1 デジタルピン (SCL、SDA) は同じ I2C プルアップと電源電圧に接続する必要があります。

TMP411-Q1 TMP411D-Q1 TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の概略ブロック図 (V+ ≥ 2.7V 時の個別の I2C プルアップと電源電圧アプリケーション)図 9-1 TMP411-Q1 および TMP411D-Q1 の概略ブロック図 (V+ ≥ 2.7V 時の個別の I2C プルアップと電源電圧アプリケーション)
TMP411-Q1 TMP411D-Q1 TMP411D-Q1 の概略ブロック図 (V+ < 2.7V 時の I2C プルアップと電源電圧が等しいアプリケーション)図 9-2 TMP411D-Q1 の概略ブロック図 (V+ < 2.7V 時の I2C プルアップと電源電圧が等しいアプリケーション)