JAJSRC3G December   2010  – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (TMP411-Q1)
    6. 6.6  電気的特性 (TMP411D-Q1)
    7. 6.7  タイミング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性 (TMP411-Q1)
    10. 6.10 代表的特性 (TMP411D-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 7.3.2 差動入力容量
      3. 7.3.3 温度測定データ
      4. 7.3.4 THERM (ピン 4) and ALERT/ THERM2 (ピン 6)
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止 (TMP411-Q1 のみ)
      7. 7.3.7 フィルタリング
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット変換
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2  バスの概要
      3. 7.5.3  タイミング図
      4. 7.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 7.5.5  読み取り / 書き込み操作
      6. 7.5.6  タイムアウト機能
      7. 7.5.7  高速モード
      8. 7.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 7.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 7.5.10 SMBUS のアラート機能
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1  レジスタ情報
    2. 8.2  ポインタ レジスタ
    3. 8.3  温度レジスタ
    4. 8.4  制限レジスタ
    5. 8.5  ステータス レジスタ
    6. 8.6  構成レジスタ
    7. 8.7  分解能レジスタ
    8. 8.8  変換レート レジスタ
    9. 8.9  N 係数補正レジスタ
    10. 8.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 8.11 連続アラート レジスタ
    12. 8.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 8.13 識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 (TMP411-Q1)

TA = -40℃~+125℃、V+ = 2.7V~5.5V、自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
温度誤差
TERROR(LOCAL)ローカル温度センサTA = 15℃~85℃
V+ = 3.3V
-1±0.06251°C
TA = –40°C ~ 125°C-2.5±1.252.5
TERROR(REMOTE)リモート温度センサ(1)TA = 15℃~75℃
TDIODE = -40℃~150℃
V+ = 3.3V
-1±0.06251°C
TA = -40℃~100℃
TDIODE = -40℃~150℃
V+ = 3.3V
-3±13
TA = -40℃~125℃
TDIODE = -40℃~150℃
V+ = 3.3V
-5±35
TERROR_PS温度誤差電源感度 (ローカルおよびリモート)V+ = 2.7V~5.5V
TDIODE = -40℃~150℃°C
-0.5±0.20.5℃/V
温度測定
tCONV変換時間 (ローカル + リモート)ワンショット モード従来のチップ105115125ms
新しいチップ303540
TRES分解能ローカル温度センサ (プログラム可能)912ビット
リモート温度センサ12
RSERIESリモート センサ ソース電流High直列抵抗:最大 3kΩ120µA
中高60
中低レガシー チップ専用12
Low6
ηリモート トランジスタの理想係数最適化された理想係数1.008
SMBus インターフェイス
VIHロジック入力 High 電圧 (SCL、SDA)2.1V
VILロジック入力 Low 電圧 (SCL、SDA)0.8V
VHYSTヒステリシス170mV
SMBus 出力 Low シンク電流6mA
ILI と ILOロジック入力電流従来のチップ-11µA
新しいチップ-0.20.2
CINSMBus 入力容量 (SCL、SDA)3pF
SMBus クロック周波数3.4MHz
SMBus タイムアウト253035ms
SCL 立ち下がりエッジから SDA 有効時間1µs
デジタル出力
VOL出力 LOW 電圧IOUT = 6mA従来のチップ0.150.4V
新しいチップ0.30.4
IOHHigh レベルの出力リーク電流VOUT = V+従来のチップ0.11µA
新しいチップ0.050.2
ALERT または THERM2 出力 Low シンク電流ALERT/THERM2 は強制的に 0.4V6mA
THERM 出力 Low シンク電流THERM は強制的に 0.4V6mA
電源
V+特定の電圧範囲2.75.5V
IDD_AVG静止時電流0.0625Hz 変換
V+ = 3.3V
従来のチップ2830µA
新しいチップ1.58.2
8Hz 変換
V+ = 3.3V
従来のチップ400475
新しいチップ4585
IDD_SDシャットダウン電流シリアル バスが非アクティブ従来のチップ310µA
新しいチップ0.67
シリアルバスがアクティブ、fs = 400kHz従来のチップ90
新しいチップ7
シリアルバスがアクティブ、fs = 3.4MHz従来のチップ350
新しいチップ55
低電圧誤動作防止(2)従来のチップ2.32.42.6V
この動作はパワーオンリセット (POR) と組み合わせます。詳細については、セクション 7.3.6 および 脚注 (2)を参照してください新しいチップ
PORPower-on-reset threshold従来のチップ1.62.3V
新しいチップ1.231.4
ブラウンアウト検出新しいチップ11.14V
等価直列抵抗 5Ω 未満、差動入力容量 100pF 未満でテスト済み。TA は TMP411-Q1 の周囲温度。Tdiode はリモート ダイオード センサの温度。
リモート ダイオードが接続されていない場合、電源のランプ レートが 240V/s 未満であれば、最初のリモート変換は無視する必要があります。