JAJSVB5B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
デバイスの LP、CQ、DO、DI の各ピンは、ソース インピーダンス 500Ω で最大 1.2kV の 1.2/50 — 8/20μs IEC 61000-4-5 サージに耐えられます。サージ テストは、LP と LM の間に最低 100nF の電源デカップリング コンデンサを使用し、VOUT と LM の間に最低 1µF を使用して実施する必要があります。
より高い過渡保護レベルが必要な場合、外付け TVS ダイオードが必要になることがあります。システム設計者は、目的の電流レベルで、外部ダイオードの最大クランプ電圧が 65V 未満であることを確認する必要があります。このデバイスは、最大 ±70V の過渡パルス < 100µs に耐えられます。