JAJSVB5B September   2024  – October 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 8.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. TIOL221 のレジスタ
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

特長

  • 電源電圧:7V~36V
  • 補助デジタル出力 (DO) チャネルとデジタル入力 (DI) チャネルを搭載した、IO-Link が構成可能な CQ 出力
  • ピン制御または SPI により構成可能
  • CQ および DO の両チャネルを IO-link メイン モジュールで使用するように構成可能
  • PNP、NPN、または IO-Link が構成可能な CQ 出力
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3 のデータ レートをサポート
  • 低消費電力で高い構成能力の出力ドライバ
    • 低 RDSON 2.5Ω (標準値)
    • アクティブ ドライバの電流制限機能
    • ドライバの過電流制限を設定可能:
      50mA~500mA
    • LP、CQ、DO、DI で最大 65V のアクティブ逆極性保護
    • 誘導性負荷に対する安全で高速な消磁
  • 堅牢なシステムのための保護機能を内蔵
    • 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト インジケータ
    • 拡張周囲温度動作範囲:
      -40℃~125℃
    • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.2kV、500Ω の IEC 61000-4-5 サージ
  • 大容量誘導性負荷駆動能力
  • 最大電流 20mA 対応の LDO を搭載
  • オプションの外部レギュレータ入力 (5V) により、LDO の内部消費電力を低減
  • スペースを節約する小型のパッケージ オプション
    • 4mm × 4mm VQFN パッケージ
    • 2.7mm × 2.7mm DSBGA パッケージ