JAJSVB5B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 が 3 線式または 4 線式のインターフェイス経由で IO-Link コントローラに接続されているとき (図 8-1)、コントローラは、TIOL221 IO-Link トランシーバが通信の完全な物理レイヤとして機能することで、リモート ノードとの通信を開始してデータを交換できます。