JAJSVB5B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 トランシーバは、LP の公称電源 24V で動作するように設計されており、デバイスの推奨電源電圧範囲である 7V ~ 36V 内に維持するため、公称値から +12V および –17V まで変動できます。この電源は、少なくとも 100nF/100V のコンデンサを使用してバッファする必要があります。