JAJSVB5B September   2024  – October 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 8.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. TIOL221 のレジスタ
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

概要

図 7-1 は TIOL221 の機能ブロック図を示しています。このデバイスには、IO-Link 互換のチャネル (CQ)、デジタル出力ドライバ (DO) 、デジタル入力 (DI) インターフェイスがあります。CQ および DO のドライバは、プッシュプル、ハイサイド ドライバ (PNP)、またはローサイド ドライバ (NPN) 構成のいずれかに、ピンモードの CS/PP ピンと SDI/NPN ピンを使用するか、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 経由で使用できます。CQ ラインの内部レシーバは、24V 信号をレシーバ データ出力ピン RX1 の標準ロジック レベルに変換します。同様に、DI ラインの内部レシーバは、24V 信号をレシーバデータ出力ピン RX2 の標準ロジックレベルに変換します。シンプルなパラレル インターフェイスを使用して、デバイスとローカル コントローラとの間でデータやステータス情報を送受信します。

このデバイスは、ピンモード経由のピン (SPI/PIN が Low に接続されている場合) または SPI を使用する (SPI/PIN が High に接続されている場合) ことで構成できます。SPI インターフェイスを使用することで、マイコンは追加の診断およびステータス情報の読み取りや、デバイスの構成を行うことができます。

このデバイスには IEC 61000-4-4/5 EFT およびサージ保護機能が内蔵されています。さらに、±70V の過渡電圧に耐えられるため、アプリケーションでより高いレベルの保護が必要な場合には、より広い範囲の TVS ダイオードを柔軟に選択できます。これらの内蔵堅牢性機能により、外付け保護回路を低減することで、システム レベルの設計を簡素化できます。

TIOL221 トランシーバは、過電流、過電圧、過熱状態に対する保護機能を実装しています。また、このデバイスは、外付けの抵抗を使用してドライバの出力電流の電流制限設定も提供します。

このデバイスは、内部のリニア レギュレータを介して IO-Link LP 電圧 (公称 24V) から低電圧電源を生成し、ローカル コントローラおよびセンサ回路に電力を供給します。