JAJSVB5B September   2024  – October 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 8.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. TIOL221 のレジスタ
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復

CQ の出力電流が、内部で設定された電流制限 IO(LIM) を、電流ブランキング時間 tSC より長い時間上回ると、デバイスは過電流フォルトとして検出します。

ピンモードでは、フォルト状態を示すため、INT/NFLT1 ピンがロジック Low に駆動されます。出力を、ターンオフ (自動回復モード) に設定するか、デバイスがサーマル シャットダウンに移行するまで電流供給を継続することができます。動作は、ILIM_ADJ1 ピンの接続方法によって異なります。表 7-2 を参照してください。自動回復モードでは、ドライバが定期的に再試行することで、出力がまだ過電流状態にあるかどうかを確認します。このモードでは、出力は tSC の間 tAR 間隔でオンになります。ILIM_ADJ1 = OPEN または GND を設定することで、電流フォルト自動再試行モードを無効化できます。ILIM_ADJ1 = OPEN のとき、電流フォルト ブランキング時間はゼロになります。詳細については、電流制限インジケータ機能 (t > tSC) を参照してください。

SPI モードでは、CQ_CURLIM レジスタ設定を使用して CQ ドライバの動作を設定できます。CQ_CUR_LIM ビットは電流制限値を設定し、CQ_BL_TIME および CQ_RETRY_TIME はそれぞれ現在のフォルト ブランキング時間と自動回復時間を設定します。CQ_AUTO_RETRY_EN は自動回復動作を制御します。

ドライバが無効の場合、電流制限インジケータは非アクティブになります。