JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 入力/換算 | |||
| AINM | 13 | I | 負アナログ入力、チャネル A |
| AINP | 12 | I | 正アナログ入力、チャネル A |
| BINP | 39 | I | 正アナログ入力、チャネル B |
| BINM | 38 | I | 負アナログ入力、チャネル B |
| REFGND | 3 | I | 基準グランド入力、0V |
| VCM | 8 | O | アナログ入力への同相電圧出力、0.95V |
| VREF | 2 | I | 外部電圧リファレンス入力 |
| クロック | |||
| CLKM | 7 | I | ADC の負の差動サンプリング クロック入力 |
| CLKP | 6 | I | ADC の正の差動サンプリング クロック入力 |
| 構成 | |||
| PDN/同期 | 1 | I | パワーダウン/同期入力。このピンは、SPI インターフェイスにより構成します。アクティブ HIGH。このピンには、内部に 21kΩ プルダウン抵抗があります。 |
| REFBUF/CTRL | 4 | I | このピンを使用して、電源投入時にデフォルトのサンプリング クロック タイプと電圧リファレンス ソースを構成します。AVDD に対して内部に 100kΩ のプルアップ抵抗があります。 |
| リセット | 9 | I | ハードウェア リセットアクティブ HIGH。このピンには、内部に 21kΩ プルダウン抵抗があります。 |
| SCLK | 35 | I | シリアル インターフェース クロック入力。このピンには、内部に 21kΩ プルダウン抵抗があります。 |
| SDIO | 10 | I | シリアル インターフェース データ入出力。このピンには、内部に 21kΩ プルダウン抵抗があります。 |
| SEN | 16 | I | シリアル インターフェースのイネーブル。アクティブ Low。このピンには、内部に AVDD への 21kΩ プルアップ抵抗があります。 |
| NC | 27 | - | 接続しない |
| デジタル インターフェイス | |||
| DA0P | 20 | O | レーン 0、チャネル A の正の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DA0M | 19 | O | レーン 0、チャネル A の負の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DA1P | 18 | O | レーン 1、チャネル A の正の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DA1M | 17 | O | レーン 1、チャネル A の負の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DB0P | 31 | O | レーン 0、チャネル B の正の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DB0M | 32 | O | レーン 0、チャネル B の負の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DB1P | 33 | O | レーン 1、チャネル B の正の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DB1M | 34 | O | レーン 1、チャネル B の負の差動シリアル LVDS 出力。 |
| DCLKP | 23 | O | 正の差動シリアル LVDS ビットクロック出力。 |
| DCLKM | 22 | O | 負の差動シリアル LVDS ビット クロック出力。 |
| FCLKP | 28 | O | 正の差動データ LVDS フレーム クロック出力。 |
| FCLKM | 29 | O | 負の差動シリアル LVDS フレーム クロック出力。 |
| DCLKINP | 25 | I | 正の差動シリアル LVDS ビット クロック入力。内部に 100Ω の差動終端 |
| DCLKINM | 24 | I | 負の差動シリアル LVDS ビット クロック入力。内部に 100Ω の差動終端 |
| 電源 | |||
| AVDD | 5,15,36 | I | アナ 1.8V のアナログ電源 |
| GND | 11、14、37、40、PowerPAD™ | I | グランド、0V |
| IOGND | 26 | I | デジタル インターフェース用のグランド、0V |
| IOVDD | 21.30 | I | デジタル インターフェイス用 1.8V 電源 |