JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、ADC サンプリング レート= 125MSPS、AIN = –1dBFS 差動入力、AVDD = IOVDD = 1.8V、1.6V 外部電圧リファレンス (特に記述のない限り)。
| SNR = 77.5dBFS、HD2,3 = 85dBc、Non HD23 = 92dBFS |
| AIN = -20dBFS、SNR = 78.9dBFS、HD2,3 = 78dBc、 Non HD23 = 102dBFS |
| SNR = 75.5dBFS、HD2,3 = 77dBc、Non HD23 = 85dBFS |
| SNR = 71dBFS、HD2,3 = 73dBc、Non HD23 = 90dBFS |
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 88dBc |
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 85dBc |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 70MHz (SE = シングルエンド) |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz、32 による複素数デシメーション |
| SNR = 77.5dBFS、HD2,3 = 78dBc、Non HD23 = 93dBFS |
| SNR = 76.9dBFS、HD2,3 = 78dBc、Non HD23 = 94dBFS |
| AIN = -20dBFS、SNR = 77.5dBFS、HD2,3 = 77dBc、 Non HD23 = 98dBFS |
| SNR = 69.5dBFS、HD2,3 = 61dBc、Non HD23 = 78dBc |
| AIN = -2dBFS/トーン、IMD3 = 85dBc |
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 80dBc |
| FIN = 70MHz |
| FIN = 5MHz (SE = シングルエンド) |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| パルス入力 = 1MHz |
| FIN = 5MHz、2 線式 |