JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
ADC3664-xEP は、最大 125MSPS のサンプリング レートに対応した、低ノイズ・超低消費電力の 14 ビット高速デュアル チャネル ADC です。このデバイスは、優れた直流精度と IF サンプリングへの対応を兼ね備えています。多様なアプリケーションに合わせて設計されたデバイスを作成できます。ADC3664-xEP にはオンチップの内部リファレンス機能が搭載されていますが、外部の高精度な 1.6V リファレンスや、外部 1.2V リファレンス (内部でバッファされ、ゲインがかけられる) にも対応しています。このデバイスは本質的に低レイテンシなアーキテクチャを採用しているため、デジタル出力インターフェイス上では、最短で 1 クロック サイクル後にデジタル出力結果を取得できます。
オプションのプログラマブルなデジタル ダウン コンバータにより、外部アンチエイリアス フィルタの設計を緩和できるほか、出力データ レートの低減も可能になります。デジタル フィルタは 32 ビット プログラマブル NCO を内蔵しており、実数または複素数の両方のデシメーションをサポートしています。
ADC3664-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン (2 線式)、1 レーン (1 線式)、ハーフレーン (1/2 線式) のオプションをサポートしています。ADC3664-xEPは、14 ~ 20 ビットの出力分解能をサポートするデジタル出力フォーマッタを搭載しています。
デバイスの機能と制御オプションは、ピン構成または SPI レジスタ書き込みにより設定できます。