JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
このデバイスは主に、シリアル プログラミング インターフェイス (SPI) を使用して構成および制御されます。ただし、デバイスは SPI インターフェイスを必要とせずデフォルト構成で動作できます。パワーダウン機能および内部/外部リファレンスの構成は、ピン制御 (PDN/SYNC ピンおよび REFBUF/CTRL ピン) によって設定可能です。
最初の電源投入後のデフォルトの動作構成を 表 7-10 に示します。
| 機能 | デフォルト |
|---|---|
| 信号入力 | 差動 |
| クロック入力 | 差動 |
| リファレンス | 外部 |
| デシメーション | DDC バイパス |
| インターフェイス | 2 線式 |
| 出力フォーマット | 2 の補数 |