JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
ADC3664-xEP は、外部の 1.2V リファレンスから 1.6V のリファレンス電圧を生成するためのゲインも備えたオンチップのリファレンスバッファが搭載されています。VREF ピンと REFGND ピンの間に 10μF および 0.1μF のセラミック バイパス コンデンサ (CVREF) を、また REFBUF/CTRL ピンと REFGND ピンの間にも 10μF および 0.1μF のセラミック バイパス コンデンサを接続することが推奨されています。バイパス コンデンサはピンにできるだけ近付けて配置します。外部リファレンスからの負荷電流は 100μA 未満です。