JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
IQ 復調器アプリケーションの主な設計要件は、パッシブミキサと RF ADC を接続することです。このミキサの同相電圧は 0V です。ADC には、1.2V の入力同相電圧が必要で、フルスケール スイングは 1.35VPP です。電源を選択し、ADC ドライバ アンプとしてTRF1305C1 の入出力回路を設計して、DC レベル シフトおよび増幅機能を実行します。