JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
図 8-2に、3 つの抵抗で構成される簡単なネットワークを使用して、100Ω の差動ソースに差動入力をマッチングする方法を示します。1kΩ シャント抵抗 RIN_SH は DC から低周波数までは影響を与えませんが、TRF1305x1 の完全な広帯域性能を実現するには、この抵抗が必要です。図 8-3に、AC 結合差動入力設計の構成を示します。100Ω の入力を想定した TRF1305x1 のすべてのゲインバージョンで、100Ω の差動ソースとマッチングする抵抗値は、図 8-3と図 8-2で動作します。
小さなフットプリントの抵抗器 (推奨 0201) と RF 品質を使用して、高周波マッチングを行います。