JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
TRF1305C1 は、非常に高性能な閉ループのシングルチャネル RF アンプで、真の DC から 7GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。
TRF1305C1 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。また TRF1305C1 は、2 レールのフローティング分割または単一電源のオプションと、入力同相範囲を電源に近い範囲に拡張できる MODE ピンを備えています。コバデバイスには、パワー ダウン機能もあります。
このデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2mm × 2mm の WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
S2D 構成で高速 ADC を駆動する TRF1305C1