JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
TRF1305x1 には、アクティブとパワーダウンの 2 つのバイアス モードがあり、PD ピンの電圧で制御されます。PD ピンは、200kΩ 抵抗を通して GND を基準としています。セクション 7.2も参照してください。VS + ≥ 3.3V 構成を使用する場合は、高 PD 電圧が VS+ から導出される場合には、PD 電圧が絶対最大定格を超えないようにしてください。
パワーダウン制御用に、1.8V と 3.3V の両方のデジタル ロジックがサポートされています。