JAJSWY6 July   2025 TRF1305C1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 - D2D 構成での AC 仕様
    6. 6.6 電気的特性 - S2D 構成での AC 仕様
    7. 6.7 電気的特性 - DC およびタイミング仕様
    8. 6.8 代表的特性:D2D 構成
    9. 6.9 代表的特性:S2D 構成
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 完全差動 RF アンプ
      2. 7.3.2 出力同相モード制御
      3. 7.3.3 内部抵抗構成
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 MODE ピン
        1. 7.4.1.1 入力同相拡張
      2. 7.4.2 パワーダウン モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 入出力インターフェイスに関する検討事項
        1. 8.1.1.1 シングル エンド入力
        2. 8.1.1.2 差動入力
        3. 8.1.1.3 DC 結合に関する検討事項
      2. 8.1.2 差動入力構成での外付け抵抗によるゲイン調整
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ゼロ IF レシーバの ADC ドライバとしての TRF1305C1
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源電圧
      2. 8.3.2 単電源動作
      3. 8.3.3 単一電源動作
      4. 8.3.4 電源のデカップリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 - S2D 構成での AC 仕様

TA = 25°C、VS+ = 5V、VS– = 0V、フローティング VOCM、PD、MODE ピン、VICM = 中間電圧、RTERM = 50Ω、ZS = 50Ω、ZL = 100Ω の S2D ac 結合入出力構成 (図 8-1を参照)、入力および出力はデバイスピンまでデエンベデッド (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
AC 特性
SSBW 小信号帯域幅 (3dB) PIN = –20dBm (各入力) 8.3 GHz
小信号帯域幅 (1dB) PIN = –20dBm (各入力) 7.5
LSBW 大信号帯域幅 (3dB) シングル エンド PIN = 2dBm 7.8 GHz
大信号帯域幅 (1dB) シングル エンド PIN = 2dBm 7.2
Sds21 パワー ゲイン f = 500MHz 5.2 dB
f = 4GHz 5.2
温度範囲全体でのゲイン変動 F = 4GHz、TA = –40°C ~ +85°C 1.5 dB
Sss11 入力リターン ロス f = 10MHz~5GHz -11 dB
Ssd12 逆アイソレーション f < 5GHz (デバイスは有効) -22 dB
GIMB 差動出力ゲイン不均衡 f < 5GHz、PIN = -20dBm、50Ω ZS ±0.4 dB
PHIMB 差動出力位相の不均衡 f < 5GHz、PIN = -20dBm、50Ω ZS ±5.5 °
OP1dB 出力 1dB の圧縮ポイント f = 500MHz 14.3 dBm
f = 1GHz 14.6
f = 2GHz 14.3
f = 3GHz 13
f = 4GHz 11.3
f = 5GHz 10.3
HD2 2 次高調波歪 VO = 2VPP f = 500MHz -68 dBc
f = 1GHz -55
f = 2GHz -42
f = 3GHz -36
f = 4GHz -32
HD3 3 次高調波歪 VO = 2VPP f = 500MHz -72 dBc
f = 1GHz -70
f = 2GHz -51
f = 3GHz -50
f = 4GHz -54
OIP2 出力の 2 次インターセプト ポイント PO = 1dBm/トーン、
2MHz 間隔
f = 500MHz 71 dBm
f = 1GHz 59
f = 2GHz 47
f = 3GHz 38
f = 4GHz 34
f = 5GHz 35
OIP3 出力の 3 次インターセプト ポイント PO = 1dBm/トーン、
2MHz 間隔
f = 500MHz 41.5 dBm
f = 1GHz 37
f = 2GHz 32
f = 3GHz 28
f = 4GHz 22
f = 5GHz 19
NF ノイズ指数 f = 500MHz 12 dB
f = 1GHz 12.8
f = 2GHz 13.4
f = 3GHz 14.8
f = 4GHz 16.4
f = 5GHz 17
NSD 出力ノイズ スペクトル密度 f = 500MHz -156.8 dBm/Hz
f = 1GHz -156
f = 2GHz -155.4
f = 3GHz -154
f = 4GHz -152.4
f = 5GHz -151.6