TRF1305x1 には、以下の主要なコンテンツが含まれています。
- 2 レールのフローティング電源、電源に依存しないサーマル パッド付き
- サーマル パッドを GND に接続します。
- RF 信号および PD ピンは GND を基準とします
- 単一電源または分割電源動作
- シングルエンド入力または差動入力構成をサポート
- 性能が最適化された、プリセット固定ゲイン バリアントです
- 出力同相モード制御
- MODE ピン:VICM 範囲が VS+ または VS– モードの近くに拡張されます
- デジタル ロジック制御可能なパワーダウン オプション