JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
図 8-10に、差動入力構成を使用した TRF1305x1 のレイアウト例を示します。主要な領域が図で強調表示されています。
TRF1305C1 は、TRF1305C1 プロダクト フォルダから注文できる EVM ボードを使用して評価できます。評価ボードの構成とテスト構成の詳細については、『TRF1305x1 EVM ユーザー ガイド』を参照してください。