JAJSWY6 July   2025 TRF1305C1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 - D2D 構成での AC 仕様
    6. 6.6 電気的特性 - S2D 構成での AC 仕様
    7. 6.7 電気的特性 - DC およびタイミング仕様
    8. 6.8 代表的特性:D2D 構成
    9. 6.9 代表的特性:S2D 構成
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 完全差動 RF アンプ
      2. 7.3.2 出力同相モード制御
      3. 7.3.3 内部抵抗構成
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 MODE ピン
        1. 7.4.1.1 入力同相拡張
      2. 7.4.2 パワーダウン モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 入出力インターフェイスに関する検討事項
        1. 8.1.1.1 シングル エンド入力
        2. 8.1.1.2 差動入力
        3. 8.1.1.3 DC 結合に関する検討事項
      2. 8.1.2 差動入力構成での外付け抵抗によるゲイン調整
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ゼロ IF レシーバの ADC ドライバとしての TRF1305C1
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源電圧
      2. 8.3.2 単電源動作
      3. 8.3.3 単一電源動作
      4. 8.3.4 電源のデカップリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TRF1305A1TRF1305B1、および TRF1305C1 (TRF1305x1) デバイスは、非常に広帯域の信号用に最適化されたシングルチャネルの高性能完全差動 RF アンプです。このデバイス ファミリは主に、差動入力 (ADC) および出力 (DAC) 信号伝達を必要とする高速および RF データ コンバータと接続するよう設計されています。TRF1305x1 は、DC または AC 結合に対応し、シングルエンド入力および差動出力 (S2D) 、または差動入出力 (D2D) として構成することができます。このデバイスには、出力コモン モード ピン (VOCM) があり、目的の同相出力電圧を柔軟に設定できます。このアンプを使用すると、直接変換システムで使用する場合、データ コンバータを DC 結合 IQ 復調器または変調器と接続できます。TRF1305x1 ファミリには、3 つの固定電力ゲイン派生値 (15dB、10dB、5dB) があり、クローズ ドループ帰還型アンプアーキテクチャを採用しています。

これらのデバイスは、正と負電源間の差動電圧が 5V (標準値) の 2 レール電源から電力を供給され、分割電源または単一電源構成に使用できます。またパワーダウン機能も利用でき、アンプの電源をオフにできます。

アンプの出力は低インピーダンスです。任意のインピーダンスに一致させるには、適切な外部直列終端または抵抗パッドを使用します。