JAJSWY6 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
シングルエンド入力構成では、アンプの入力ピンの 1 つがソースから駆動され、もう 1 つの入力は外付け抵抗で終端されます。図 8-1 に、ac 結合、シングルエンド入力構成を 50Ω ソースから駆動し、マッチングします。図 8-1 に、INP ピンで同じ 50Ω のインピーダンスを持つソースにマッチングするために、非駆動 INM ピンを外付けの 50Ω 抵抗で終端する方法を示します。
図 8-1 の設計をシングルエンド dc 結合入力に構成するには、ac カップリングコンデンサを短絡に置き換え、INP ピンと INM ピンの両方を、外部バイアスして、中間電圧に近い電圧、またはアンプの同相制限内の範囲内の電圧にします。