JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
入力電圧と出力電圧の両方が高い場合に内部 LDO の消費電力を最小限に抑えるため、TPSM852892 には VCC ピンに外部の 5V 電源を入力して給電することができます。外部の 5V 電源は、少なくとも 100mA の出力能力を持ち、4.75V〜5.5V の範囲内で安定している必要があります。EXTVCC ピンがロジック Low に接続されている場合、デバイスは外部電源を選択し、VCC ピン経由で自身に給電します。EXTVCC ピンをロジック High に接続するか、フローティングのままにすると、デバイスは内部 LDO を選択します。