JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
降圧モードでは、入力コンデンサから高リップル電流が供給されます。入力コンデンサの RMS 電流は、式 14 で求められます。

ここで、
最大 RMS 電流は、出力電圧が入力電圧の半分のときに発生し、ICIN(RMS) = IOUT / 2 となります。セラミック コンデンサは、低 ESR で高リップル電流能力を持つため、推奨されます。合計 20µF の実効容量が、このアプリケーションの出発点として適切です。0.1μF/ 0402 サイズのセラミック コンデンサを追加し、VIN ピンと GND ピンの近くに配置します。これは、高周波ノイズを抑制し、EMI 性能の改善に役立ちます。過渡時の入力 DC 電圧を安定させるために、標準値 100μF のアルミ電解コンデンサを 1 個追加します。