JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
軽負荷時には、TPSM852892 は PFM モードまたは強制 PWM モードで動作して、さまざまなアプリケーション要件を満たすことができます。PFM モードではスイッチング周波数が低下してスイッチング損失が低減されるため、軽負荷時に高い効率が得られます。FPWM モードでは、不要な低スイッチング周波数を回避するためにスイッチング周波数は変更されませんが、効率は PFM モードよりも低くなります。