JAJSXL7 December   2025 TPSM852892

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  VCC の電源
      2. 6.3.2  EXTVCC の電源
      3. 6.3.3  入力低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4  イネーブルおよびプログラム可能な UVLO
      5. 6.3.5  ソフト スタート
      6. 6.3.6  シャットダウン
      7. 6.3.7  スイッチング周波数
      8. 6.3.8  スイッチング周波数のディザリング
      9. 6.3.9  インダクタ電流制限
      10. 6.3.10 内部充電パス
      11. 6.3.11 出力電圧設定
      12. 6.3.12 出力電流監視およびケーブル電圧ドループ補償
      13. 6.3.13 出力電流制限
      14. 6.3.14 過電圧保護
      15. 6.3.15 出力短絡保護機能
      16. 6.3.16 パワー グッド
      17. 6.3.17 定電流出力インジケーション
      18. 6.3.18 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 PWM モード
      2. 6.4.2 パワー セーブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 スイッチング周波数
        2. 7.2.2.2 出力電圧設定
        3. 7.2.2.3 入力コンデンサ
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 出力電流制限
        6. 7.2.2.6 ループ安定性
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パワー セーブ モード

TPSM852892 は、PFM モードにより軽負荷時の効率を向上させます。MODE ピンがロジック Low に接続されている場合、TPSM852892 は軽負荷時に PFM モードで動作できます。TPSM852892 が軽負荷時に動作する場合、内部エラー アンプの出力が減少してインダクタのピーク電流が下がり、負荷に供給される電力が減少します。出力電流がさらに減少すると、スイッチオフ時間中にインダクタを流れる電流がゼロまで減少します。TPSM852892 が降圧モードで動作している場合、インダクタ電流がゼロになると、降圧側のローサイド スイッチがオフになり、出力からグランドへの逆電流が防止されます。TPSM852892 が昇圧モードで動作している場合、インダクタ電流がゼロになると、昇圧側のハイサイド スイッチがオフになり、出力から入力への逆電流が防止されます。TPSM852892 は、出力電圧が低下するまでスイッチングを再開します。このように、PFM モードではスイッチング サイクルが短縮され、逆インダクタ電流による電力損失が解消されることで、軽負荷時に高い効率が実現します。