JAJSXL7 December   2025 TPSM852892

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  VCC の電源
      2. 6.3.2  EXTVCC の電源
      3. 6.3.3  入力低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4  イネーブルおよびプログラム可能な UVLO
      5. 6.3.5  ソフト スタート
      6. 6.3.6  シャットダウン
      7. 6.3.7  スイッチング周波数
      8. 6.3.8  スイッチング周波数のディザリング
      9. 6.3.9  インダクタ電流制限
      10. 6.3.10 内部充電パス
      11. 6.3.11 出力電圧設定
      12. 6.3.12 出力電流監視およびケーブル電圧ドループ補償
      13. 6.3.13 出力電流制限
      14. 6.3.14 過電圧保護
      15. 6.3.15 出力短絡保護機能
      16. 6.3.16 パワー グッド
      17. 6.3.17 定電流出力インジケーション
      18. 6.3.18 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 PWM モード
      2. 6.4.2 パワー セーブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 スイッチング周波数
        2. 7.2.2.2 出力電圧設定
        3. 7.2.2.3 入力コンデンサ
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 出力電流制限
        6. 7.2.2.6 ループ安定性
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

VCC の電源

TPSM852892 には、VCC ピンで 5.2V に調整された電圧を出力する内部 LDO があります。VIN が VOUT より小さい場合、内部 LDO によって VIN を 6.2V (ヒステリシス 0.3V) の立ち上がりスレッショルドと比較して電源が選択されます。VIN が 6.2V より高い場合、LDO の電源は VIN です。VIN が 5.9V より低い場合、LDO の電源は VOUT です。VOUT が VIN より小さい場合、内部 LDO によって VOUT を 6.2V (ヒステリシス 0.3V) の立ち上がりスレッショルドと比較して電源が選択されます。VOUT が 6.2V より高い場合、LDO の電源は VOUT です。VOUT が 5.9V より低い場合、LDO の電源は VIN です。表 6-1 には、内部 LDO の電源の選択が示されています。

表 6-1 VCC 電源ロジック
VINVOUTVCC LDO の入力
VIN > 6.2VVOUT > VINVIN
VIN < 5.9VVOUT > VINVOUT
VIN > VOUTVOUT > 6.2VVOUT
VIN > VOUTVOUT < 5.9VVIN