JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
TPSM852892 は、入力電圧 3.0V ~ 36V、出力電圧 0.8V ~ 22V という幅広い範囲で動作可能です。TPSM852892 は、入力電圧と設定出力電圧に応じて、降圧モード、昇降圧モード、昇圧モード間をスムーズに遷移できます。TPSM852892 は、入力電圧が出力電圧より大きい場合は降圧モードで動作し、入力電圧が出力電圧より小さい場合は昇圧モードで動作します。入力電圧が出力電圧に近いとき、TPSM852892 は 1 サイクル降圧モードおよび 1 サイクル昇圧モードで交互に動作します。スイッチング周波数は外付け抵抗によって設定されます。高い電力の状況でスイッチング電力損失を低減するには、スイッチング周波数を 600kHz 未満に設定することを推奨します。