JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
TPSM852892 にはパワー グッド機能が含まれています。パワー グッド出力はオープンドレインの NMOS で構成されており、VCC などの適切な電源に外付けのプルアップ抵抗を接続する必要があります。VOUT が目標出力電圧の 95% に達すると、PG ピンは High になります。出力電圧が目標出力電圧の 90% を下回ると、PG ピンが Low になります。