JAJSXL7 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
TPSM852892 は、ピーク電流と平均インダクタ電流制限の両方を実装しています。平均電流モード制御ループは、昇圧レッグのハイサイド MOSFET の電流センス情報を使用して、最大平均インダクタ電流を 6A (標準) にクランプします。
平均電流制限に加えて、過渡時にはピーク電流制限保護が実装され、デバイスの能力を超える過電流状態からデバイスを保護します。