JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフトウェア リセット呼び出し

ソフトウェア リセット呼び出しは、I2C バス上のコントローラから送信されるコマンドで、このコマンドに対応しているすべてのデバイスに対して電源投入時の値にリセットするよう指示を出します。想定どおりに機能させるためには、I2C バスの機能を有効にして、このバスにデバイスが接続されていない状態にする必要があります。

ソフトウェア リセット呼び出しは、以下の手順で定義します:

  1. I2C バスのコントローラから START 条件を送信します。
  2. 使用するアドレスは、予約済みのゼネラル コールの I2C バス アドレス「0000 000」で、R/W ビットは 0 にセットします。送信されるバイトは、0x00 です。
  3. ジェネラル コール機能をサポートしているすべてのデバイスは、ACK を送信します。R/W ビットが 1 (読み出し) にセットされているなら、デバイスは NACK を送信します。
  4. ジェネラル コール アドレスの送信が確認されると、コントローラは 0x06 に相当するデータの 1 バイトのみを送信します。データ バイトが他の値の場合、デバイスは応答を送信しないか、またはリセットを行います。1 バイトよりも多いバイト以上が送信された場合、これ以上のバイトにアクノリッジは送信されず、デバイスは無効と判断してこの I2C メッセージを無視します。
  5. データ (0x06) の 1 バイトが送信されると、コントローラはソフトウェア リセット シーケンスを終了させるために STOP 条件を送信します。START 条件が繰り返し送信されてもデバイスは無視し、リセットは実行されません。

上記の手順がすべて成功すると、デバイスはリセットを実行します。これにより、すべてのレジスタ値はクリアされ、電源オン時のデフォルト値に戻ります。P3 ポートのポートモード設定に関係なく、ます。