ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9536-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DTM) 8 1.08 mm² (0.8 mm × 1.35 mm)
  • I2C から GPIO へのエクスパンダ
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容 I/O ポート
  • I2C ゼネラル コールによるソフトウェア リセット
  • ソフトウェアで切り替え可能な P ポート上のプルアップ抵抗内蔵
  • P3 は INT 出力として転用可能
  • 1MHz のファスト モード プラス I2C バス
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • SCL / SDA 入力のノイズ フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (Q100-002)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (Q100-011)
  • I2C から GPIO へのエクスパンダ
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容 I/O ポート
  • I2C ゼネラル コールによるソフトウェア リセット
  • ソフトウェアで切り替え可能な P ポート上のプルアップ抵抗内蔵
  • P3 は INT 出力として転用可能
  • 1MHz のファスト モード プラス I2C バス
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • SCL / SDA 入力のノイズ フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (Q100-002)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (Q100-011)

TCA9536-Q1 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

システム コントローラは、I/O 構成レジスタ ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。その他に特殊機能レジスタがあり、内部プルアップ抵抗をディスエーブルするため、および P3 を INT 出力にオーバーライドするために使用できます。

TCA9536-Q1 のオープンドレイン割り込み出力 (P3 が特殊機能レジスタで INT として構成されている場合) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム コントローラに通知するため使用されます。

システム プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト リセット コマンドを使って TCA9536-Q1 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。

TCA9536-Q1 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

システム コントローラは、I/O 構成レジスタ ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。その他に特殊機能レジスタがあり、内部プルアップ抵抗をディスエーブルするため、および P3 を INT 出力にオーバーライドするために使用できます。

TCA9536-Q1 のオープンドレイン割り込み出力 (P3 が特殊機能レジスタで INT として構成されている場合) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム コントローラに通知するため使用されます。

システム プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト リセット コマンドを使って TCA9536-Q1 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9536-Q1 リモート 4 ビット I2 C および SMBus I/O エクスパンダ、構成レジスタ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA9536EVM — TCA9536 4 ビット I²C I/O エクスパンダの評価基板

TCA9536 評価基板は、TCA9536 と TCA9537 の両方をテストするためのオプションをユーザーに提供します。この評価基板を使用すると、調整可能な複数のプルアップ抵抗を SDA/SCL に取り付け、パワーアップや GPO の状態を示す複数の LED インジケータを取り付けることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ