JAJSXM2 December 2025 TCA9536-Q1
PRODUCTION DATA
グリッチやデータ破損が発生した場合、パワーオン リセット機能を使用して TCA9536-Q1 をデフォルト状態にリセットできます。パワーオン リセットを実行するには、デバイスを完全にリセットするためにパワー サイクルを完了させる必要があります。このリセットは、アプリケーションでデバイスの電源を初めてオンにしたときにも発生します。
図 9-1 に、2 種類のパワーオン リセットを示します。
図 9-1 VCC は POR スレッショルドを下回るまで低下してから、再度 VCC まで上昇します表 9-1 に、両方のタイプのパワーオン リセットについて、デバイスのパワーオン リセット機能の性能を規定します。
| パラメータ (1) | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC_FT | 立ち下がりレート | 図 9-1 を参照 | 1 | ms | |
| VCC_RT | 立ち上がりレート | 図 9-1 を参照 | 0.1 | ms | |
| VCC_TRR | 再ランプ時間 (VCC が VPOR_MIN - 50mV まで低下する場合、または VCC が GND まで低下する場合) | 図 9-1 を参照 | 2 | μs | |
| VCC_GH | VCC にグリッチが発生することはあるが、VCC_GW = 1μs のときに機能が途絶しないレベル | 図 9-2 を参照 | 1.2 | V | |
| VCC_GW | VCC_GH = 0.5 × VCC (VCC > 3V) のときに、機能が途絶しないグリッチ幅 | 図 9-2 を参照 | 10 | μs | |
電源のグリッチは、このデバイスのパワーオン リセット性能にも影響を及ぼす可能性があります。グリッチ幅 (VCC_GW) と高さ (VCC_GH) は互いに依存します。バイパス容量、ソース インピーダンス、デバイス インピーダンスは、パワーオン リセット性能に影響を及ぼす要因です。これらの仕様を測定する方法の詳細については、図 9-2 と 表 9-1 を参照してください。
図 9-2 グリッチ幅とグリッチ高さVPOR は、パワーオン リセットに不可欠です。VPOR は、リセット条件が解放され、すべてのレジスタと I2C/SMBus ステート マシンがデフォルト状態に初期化される電圧レベルです。VPOR の値は、0 に低下するか、または 0 から低下した VCC に応じて変わります。図 9-3 と 表 9-1 で、この仕様の詳細について説明します。
図 9-3 VPOR