JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化

I/O を使用して LED を制御する場合、通常は セクション 8.1 に示すように抵抗を介して VCC に接続します。LED はダイオードとして機能するため、LED がオフのとき、I/O の VINは VCCよりも約 1.2V 低くなります。電源電流 ICC は、VIN が VCC より低くなると増加します。

バッテリ電源アプリケーションなど、消費電流を最小限に抑える必要がある設計では、LED がオフのときに VCC 以上に I/O ピンを維持することを検討する必要があります。図 8-2 に、LED と並列に設置した値の大きな抵抗を示します。図 8-3 では、VCCが LED 電源電圧よりも、少なくとも 1.2V だけ低くなっています。これら両方の方法により、I/O の VIN が VCC 以上に維持され、LED 消灯時の追加の電源電流消費を防ぐことができます。

TCA9536-Q1 LED と並列に設置した値の大きな抵抗図 8-2 LED と並列に設置した値の大きな抵抗
TCA9536-Q1 低電圧で供給されるデバイス図 8-3 低電圧で供給されるデバイス