JAJSXM2 December 2025 TCA9536-Q1
PRODUCTION DATA
TCA9536-Q1 は、デフォルトで VCC にプルアップされた内部 100kΩ 抵抗を備えています。特殊機能レジスタには、すべての P ポートのプルアップ抵抗をディセーブルするビットが含まれています。詳細については「表 7-7」を参照。P3 ポートが割り込み出力として構成されている場合、プルアップ抵抗はディセーブルビットに依存します。これは、他の P ポートと同じです。