JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

レジスタの説明

Input Port レジスタ (レジスタ 0) には、ピンが構成レジスタによって入力と出力のどちらに定義されているかに関係なく、ピンに入ってくるロジック レベルが反映されます。読み出し動作時にのみ機能します。これらのレジスタに書き込みを行っても、影響はありません。デフォルト値 X は、外部で印加されるロジック レベルによって決まります。表 7-3 を参照してください。

読み取り動作の前に、書き込み転送が送信され、それと同時に、次に Input Port レジスタがアクセスされることを I2C デバイスに指示するコマンド バイトも送信されます。

表 7-3 レジスタ 0 (Input Port レジスタ)
ビットI7I6I5I4I3I2I1I0
未使用
デフォルト1111XXXX

Output Port レジスタ (レジスタ 1) には、構成レジスタで出力として定義されているピンから出ていくロジック レベルが示されます。このレジスタのビット値は、入力として定義されたピンには影響を与えません。反対に、このレジスタから読み出した値は、実際のピンの値ではなく、出力選択を制御しているフリップフロップの値に反映されます。表 7-4 を参照してください。

表 7-4 レジスタ 0x01 (Output Port レジスタ)
ビットO7O6O5O4O3O2O1O0
未使用
デフォルト11111111

Polarity Inversion レジスタ (レジスタ 2) は、Configuration レジスタで入力として定義されたピンの極性を反転することができます。このレジスタのビットが設定される (1 が書き込まれる) と、対応するポート ピンの極性は反転します。このレジスタのビットがクリアされる (0 が書き込まれる) と、対応するポート ピンの元の極性が保持されます。表 7-5 を参照してください。

表 7-5 レジスタ 0x02 (Polarity Inversion レジスタ)
ビットN7N6N5N4N3N2N1N0
未使用
デフォルト00000000

Configuration レジスタ (レジスタ 3) は、I/O ピンの方向を構成します。このレジスタのビットを 1 に設定すると、対応するポート ピンは高インピーダンス出力ドライバを持つ入力としてイネーブルになります。このレジスタのビットを 0 にクリアすると、対応するポート ピンは出力としてイネーブルになります。表 7-6 を参照してください。

表 7-6 レジスタ 0x03 (構成レジスタ)
ビットC7C6C5C4C3C2C1C0
未使用
デフォルト11111111

Special Function レジスタ (レジスタ 0x50) は、I/O ピンの方向を構成します。P3 が INT として 1 に設定されている場合、P3 の機能は INT 出力に変わります。PU ディスエーブルが 1 に設定されている場合、P ポートのすべての内部プルアップ抵抗がディスエーブルになります。INT 出力として構成されている場合、これには P3 ポートも含まれます。表 7-6 を参照してください。

表 7-7 レジスタ 0x50 (特殊機能レジスタ)
ビットS7S6S5S4S3S2S1S0
P3 を INT としてPU ディスエーブル未使用
デフォルト00000000