JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TCA9536-Q1 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

システム コントローラは、I/O 構成レジスタ ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。その他に特殊機能レジスタがあり、内部プルアップ抵抗をディスエーブルするため、および P3 を INT 出力にオーバーライドするために使用できます。

TCA9536-Q1 のオープンドレイン割り込み出力 (P3 が特殊機能レジスタで INT として構成されている場合) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム コントローラに通知するため使用されます。

システム プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト リセット コマンドを使って TCA9536-Q1 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
TCA9536-Q1X2SON (8)1.35mm × 0.80mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TCA9536-Q1